配套产品
配套产品
型号: C2 13 200 0000 0286
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 5.50m
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 5.50m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
无卤素
电缆长度: 5.5 m
注释
比较
型号: C2 13 200 0000 0286
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 5.50m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
名称
  • カテゴリ 시스템 케이블링
  • 製品シリーズ 원형 콘넥터 M12
  • エレメント 케이블 어셈블리
  • 仕様 한방향 사전 조립방식
  • コネクタ 1
    M12 A-코딩
    수형 앵글형
    오버몰딩
  • ケーブルタイプ 구리 케이블 (원형)
  • ケーブルの説明 할로겐프리
バージョン
  • ケーブル長さ 5.5 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x 0.34 mm²
  • 結線方式 크림프 터미네이션
  • シールド 비차폐
  • コーディング A-코딩
技術的特性
  • 定格電流 ‌ 4 A
  • 定格電圧 250 V
  • 使用温度範囲
    -25 ... +80 °C 이동됨
    -40 ... +80 °C 움직이지 않음
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP65 / IP67 체결 조건
  • ケーブル径 4.2 mm
  • 最小曲げ半径
    10x 케이블 직경 (반복 굽힘)
    5x 케이블 직경 (단일 굽힘)
材質
  • 材質 (ケーブル) PUR (폴리우레탄)
  • カラー(ケーブル) RAL 7021 (진회색)
  • RoHS 준수
  • ELVステータス 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 no
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 no
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 no
  • カリフォルニアProposition 65物質 no
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 난연성
  • UL / CSA UL (준비 중)
  • 認証 CE
商用データ
  • 梱包寸法 2
  • 原産国 독일
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140949454
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较