Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: C2 13 200 0000 0000
M12 A-cod 4-pol an/ - f/ - PVC 5.00m
M12 A-cod 4-pol an/ - f/ - PVC 5.00m

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кабельные сборки
Предварительно собран с одной стороны
Медный кабель (круглый)
Длина кабеля: 5 m
Примечания
Compare
Артикул: C2 13 200 0000 0000
M12 A-cod 4-pol an/ - f/ - PVC 5.00m
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
標識
  • 類別 Разводка кабельных систем
  • 系列 圓形連接器 M12
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 預裝一端
  • 連接器1
    M12 А-кодирование
    Розетка Угловой
    Литой
  • 電纜類別 Медный кабель (круглый)
版本
  • 電纜長度 5 m
  • 蕊數 4
  • 蕊結構 4x 0,34 мм²
  • 接線方式 Подключение обжимом
  • 屏蔽 Неэкранированный
  • 編碼 А-кодирование
技術參數
  • 額定電流 ‌ 4 A
  • 額定電壓 250 V
  • 極限溫度
    -25 ... +80 °C перемещен
    -40 ... +80 °C стационарный
  • 防護等級符合IEC 60529 IP65 / IP67 присоединенное состояние
  • 電纜直徑 4,9 mm
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) RAL 7040 (оконный серый)
  • RoHS совместим
  • ELV 狀態 совместим
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 Не содержится
  • REACH 附件XIV 物質 Не содержится
  • REACH SVHC 物質 Не содержится
  • 加州 65 號提案物質 Не содержится
規格和認證
  • 規格
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Огнестойкость
  • UL / CSA UL на стадии подготовки
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 2
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140501058
  • eCl@ss 27,060,311.00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare