myHARTING Login
구성자
Produkte
Produkte
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
eShop
Circular connectors
Metric circular connectors
...
Cable connectors and cable assemblies
M12
품번들: C2 13 200 0000 0065
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 5.00m
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 5 m
Notes
비교하다
품번들: C2 13 200 0000 0065
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 5.00m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Part List
Part list details
Kabeltyp
Cable LIYY 3 x 0,34mm² PVC
Connector 1
M12 A-cod 3P Male Straight
Connector 2
M12 A-cod 3P Female Straight
Identyfikacja
Kategoria
System cabling
Seria
Circular connectors M12
Element
Cable assemblies
Specyfikacje
Pre-assembled on both sides
Złącze 1
M12 A-coding
Male Straight
Overmoulded
Złącze 2
M12 A-coding
Female Straight
Overmoulded
Typ przewodu
Copper cable (round)
Wersja
Długość kabla
5 m
Liczba rdzeni
3
Konstrukcja rdzenia
3x 0.34 mm²
Metoda przyłączenia
Crimp termination
Ekranowanie
Unshielded
Kodowanie
A-coding
Charakterystyka techniczna
Prąd znamionowy
4 A
Napięcie znamionowe
250 V
Ograniczenie temperaturowe
-25 ... +80 °C moved
-40 ... +80 °C unmoved
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP65 / IP67 mated condition
Średnica przewodu
4.5 mm
Material properties
Material (cable)
PVC
Colour (cable)
RAL 7040 (Window grey)
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
Not contained
REACH ANNEX XIV substances
Not contained
REACH SVHC substances
Not contained
California Proposition 65 substances
Not contained
Specifications and approvals
Specifications
IEC 61076-2-101
UL 1581
IEC 60332-2-2 Flame retardancy
UL / CSA
UL in preparation
Approvals
CE
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
2
Kraj pochodzenia
Germany
Numer europejskiej taryfy celnej
85444290
GTIN
5713140474246
eCl@ss
27060311 Assembled sensor actuator-line
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (Spanish_MX)
PDF (체코어)
PDF (덴마크어)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (스페인어)
PDF (일어)
PDF (한국어)
PDF (네덜란드어)
PDF (영어)
PDF (프랑스어)
PDF (이탈리아어)
PDF (독일어)
PDF (폴란드어)
PDF (터키어)
PDF (중국어 번체)
PDF (스웨덴어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
추가 문서
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다