Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: C2 13 200 0000 0325
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 0.60m
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 0.60m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Preensamblado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 0.6 m
Notes
Compare
Número de parte: C2 13 200 0000 0325
M12 A-cod 3-pol st /st m /f PVC 0.60m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    M12 A kódování
    Male Přímé provedení
    Zatavení
  • Konektor 2
    M12 A kódování
    Zásuvka (female) Přímé provedení
    Zatavení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 0,6 m
  • Počet žil 3
  • Uspořádání vodičů 3× 0,34 mm²
  • Způsob připojení Krimpování
  • Stínění Bez stínění
  • Kódování A kódování
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 4 A
  • Jmenovité napětí 250 V
  • Mezní teplota
    -25 ... +80 °C v pohybu
    -40 ... +80 °C Bez pohybu
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65 / IP67 V zapojeném stavu
  • Průměr kabelu 4,5 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • Barva (kabel) RAL 7040 (okenní šedá)
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Ohnivzdornost
  • UL / CSA UL připravujeme
  • Schválení CE
Obchodní údaje
  • Velikost balení 2
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140973862
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents