Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0307
M12 A-cod 3-pol st /an f /m PVC 10.00m
M12 A-cod 3-pol st /an f /m PVC 10.00m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 10 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: C2 13 200 0000 0307
M12 A-cod 3-pol st /an f /m PVC 10.00m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Série Conectores circulares M12
  • Elemento Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    M12 Codificação A
    Macho Angular
    Sobreinjetado
  • Conector 2
    M12 Codificação A
    Fêmea Reto
    Sobreinjetado
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (redondo)
Versão
  • Comprimento do cabo 10 m
  • Número de núcleos 3
  • Estrutura central 3x 0,34 mm²
  • Método de terminação Terminação crimpada
  • Blindagem Não blindado
  • Codificação Codificação A
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 4 A
  • Tensão Nominal 250 V
  • Limitação de temperatura
    -25 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C não movido
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP65 / IP67 condição conectada
  • Diâmetro do cabo 4,5 mm
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) RAL 7040 (janela cinza)
  • RoHS conformidade
  • Status ELV överensstämmelse
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Innehåller ej
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Innehåller ej
  • Substâncias REACH SVHC Innehåller ej
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flamsäkerhet
  • UL / CSA UL i förberedelse
  • Aprovações CE
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 2
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85444290
  • GTIN 5713140956766
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen