Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Artikelnummer: 09 99 000 0310
Locator Han E f. 0001
Locator Han E f. 0001

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Locator
Han E®
Dwarsdoorsnede geleider: 0.14 ... 4 mm²
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 99 000 0310
Locator Han E f. 0001
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Gereedschappen
  • Type gereedschap Locator
  • Beschrijving van het gereedschap Han E®
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²) 0,14 ... 4 mm²
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 3,16 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 82055980
  • GTIN 5713140106376
  • eCl@ss 21.049.090,00
  • UNSPSC 24.0 27110000
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare