Han® 3 A RJ45 + 3x 300 V / 16 A
  • SSDataöverföring upp till 10 Gbit/s
  • + 3x 300 V / 16 A
  • Snabb förbindning där verktyg inte behövs
  • Kabelkåpor/chassihus av termoplast eller metall
  • IP65 / IP67
Underkategorier
Filters
  • Skärmning
    Select a value Reset filter
    • Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
      3
  • Datahastighet
    Select a value Reset filter
    • ‌ 1 Gbit/s
      3
    • ‌ 10 Mbit/s
      3
    • ‌ 100 Mbit/s
      3
    • ‌ 2,5 Gbit/s
      3
  • Överföringsegenskaper
    Select a value Reset filter
    • Kat. 5 Klasa D do 100 MHz
      3
  • Kategori
    Select a value Reset filter
    • Złącza
      3
  • Antal kontakter
    Select a value Reset filter
    • 8
      3
    • 11
      3
  • fler kontakter
    Select a value Reset filter
    • + 3x 300 V AC
      2
    • + 3x 300 V DC
      1
Compare
0
Sort by
Filters
0