Kappen / behuizingen
Subcategorieën
Filters
  • Type
    Select a value Reset filter
    • Hoge constructie
      772
    • Lage constructie
      509
  • Grootte
    Select a value Reset filter
    • 1 A
      5
    • 10 A
      70
    • 10 B
      520
    • 16 A
      68
    • 16 B
      596
    • 16 HPR enlarged
      20
    • 22 HPR
      8
    • 24 B
      613
    • 24 HPR VS
      19
    • 24 HPR enlarged
      31
    • 3 A
      222
    • 32 A
      34
    • 32 B
      25
    • 34 HPR
      9
    • 34 HPR VS
      3
    • 48 B
      67
    • 6 B
      353
    • Han-Compact®
      30
    • Han-Yellock® 10
      6
    • Han-Yellock® 30
      34
    • Han-Yellock® 60
      30
    • L32 B
      31
    • Modular Compact
      13
    • Modular ECO
      9
    • Modular Twin
      9
    • SP1
      7
    • SP2
      8
    • SP3
      1
  • Type kap/behuizing
    Select a value Reset filter
    • Adapter
      5
    • Behuizing
      1
    • Behuizing voor motortoepassing
      13
    • Complete set
      3
    • Dragerkap
      17
    • Flensbehuizing
      1
    • Haakse behuizing
      2
    • Kabel-naar-kabel-behuizing
      193
    • Kabeladapter
      3
    • Kap
      1330
    • Montageafdekking
      51
    • Opbouwbehuizing
      655
    • Paneeldoorvoer behuizing
      94
    • Schaal
      24
    • Scheidingswand gemonteerde behuizing
      389
    • Schroefbare montagebehuizing
      16
    • Split Hood
      1
    • Uitbreiding
      12
  • Vergrendelingstype
    Select a value Reset filter
    • Break-away
      8
    • Centrale sluithendel
      70
    • Centrale sluithendel (op de kap)
      82
    • Drukknop
      39
    • Dubbele sluithendel
      690
    • Dubbele sluithendel (op de kap)
      133
    • Enkele sluithendel
      1075
    • Enkele sluithendel (op de kap)
      5
    • Klikgrendels
      12
    • Knievergrendeling
      23
    • Schroefvergrendeling
      671
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20
      9
    • IP44
      156
    • IP54
      7
    • IP65
      2001
    • IP65 / IP67
      12
    • IP65 / IP67 met afdichtingsschroef 09 20 000 9918
      7
    • IP65 / IP68
      8
    • IP65 Met afdichtingsschroef
      149
    • IP65 Met kabelwartel
      48
    • IP65 vergrendelde toestand
      13
    • IP66
      963
    • IP66 Met afdichtingsschroef
      12
    • IP67
      445
    • IP67 Met afdichtingsschroef
      149
    • IP68
      740
    • IP69
      24
    • IP69/IPX9K vlgs. ISO 20653
      501
    • IP69K
      8
    • IP6K9K vlgs. ISO 20653
      185
  • Kabelingang
    Select a value Reset filter
    • 10x M25
      1
    • 1x
      4
    • 1x Geïntegreerd
      21
    • 1x M10
      11
    • 1x M16
      3
    • 1x M20
      277
    • 1x M25
      409
    • 1x M32
      417
    • 1x M40
      323
    • 1x M50
      61
    • 1x M63
      10
    • 1x M75
      1
    • 1x NPTF 1 in
      9
    • 1x NPTF 3/4 in
      9
    • 1x PAFS 18
      2
    • 1x Pg 11
      27
    • 1x Pg 13,5
      16
    • 1x Pg 16
      47
    • 1x Pg 21
      108
    • 1x Pg 29
      98
    • 1x Pg 36
      15
    • 1x Pg 42
      5
    • 2x
      1
    • 2x M16
      3
    • 2x M20
      51
    • 2x M25
      103
    • 2x M32
      105
    • 2x M40
      69
    • 2x M50
      7
    • 2x M63
      1
    • 2x Pg 13,5
      1
    • 2x Pg 16
      16
    • 2x Pg 21
      37
    • 2x Pg 29
      32
    • 2x Pg 36
      4
    • 2x Pg 42
      1
    • 3x
      2
    • 3x Geïntegreerd
      1
    • 3x M25
      22
    • 3x M32
      17
    • 3x M40
      3
    • 3x Pg 21
      1
    • 4x
      2
    • 4x Geïntegreerd
      1
    • 4x M16
      1
    • 4x M20
      5
    • 4x M25
      18
    • 4x M40
      4
    • 5x M16
      2
    • 5x M25
      1
    • 5x M32
      2
    • 6x M25
      1
    • 6x M32
      1
    • 8x M20
      1
2.854 products (of 2.854)
1/96
Compare
0
Sorteren op
Filters
0