Modulární rámečky
Podkategorie
Filters
  • Typ příslušenství
    Select a value Reset filter
    • Dokovací rám
      22
    • Rámeček
      2
    • Sklopný rámeček
      18
    • Sklopný rámeček plus
      10
    • Zásuvný rám
      2
  • Velikost
    Select a value Reset filter
    • 10 B
      9
    • 16 B
      11
    • 24 B
      10
    • 6 B
      8
    • L32 B
      2
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    Select a value Reset filter
    • IP20
      8
  • Conductor cross-section
    Select a value Reset filter
    • 0,5 ... 2,5 mm² PE (na straně signálů)
      8
    • 1 ... 10 mm² PE (na straně napájení)
      8
    • 6 mm²
      1
    • Doporučujeme používat dutinky, průřez vodiče 10 mm² jen s krimpovacím nástrojem na dutinky 09 99 000 0374.
      8
  • Series
    Select a value Reset filter
    • Han-Modular®
      42
  • Series of hoods/housings
    Select a value Reset filter
    • Han® HPR EasyCon
      2
54 products (of 54)
1/2
Porovnejte
0
Seřazeno podle
Filters
0