Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
3
Accessories
48
Objednací číslo: 61 03 001 0010 010
InduCom 9p 1T-entry kn-screw 4-40 w/o
InduCom 9p 1T-entry kn-screw 4-40 w/o

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Dvojdílný kryt
Bez vnitřního uzemnění
Velikost: D-Sub 1
Šroub s rýhovanou hlavou Závit 4-40 UNC
Přívod shora
1x
Materiál (kryt): Zinkový tlakový odlitek
Stupeň krytí: IP30
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 61 03 001 0010 010
InduCom 9p 1T-entry kn-screw 4-40 w/o
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Tools
3
Accessories
48
Detaily produktu
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series D-Sub
  • Identification InduCom
  • Type of hood/housing Shell housing
  • Description of hood/housing Without internal earth
Version
  • Size D-Sub 1
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x
  • Strain relief An additional InduCom cable clamp or a crimp flange - ferrule combination is available dependant on the use of the cable.
  • Locking type Knurled screw Thread 4-40 UNC
  • ground connection Without internal grounding block
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Ambient temperature -55 ... +125 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP30
Material properties
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
  • Material (screw) Steel, nickel plated
  • Length 36.9 mm
  • Width 31 mm
  • Height 14.8 mm
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 38 g
  • Country of origin Hungary
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140157583
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte