Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 66 63 009 5113 170
InduCom 9 MVB interface PL1, 440, Spl ma
InduCom 9 MVB interface PL1, 440, Spl ma

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Busgrænseflade
MVB/WTB-grænseflade
Terminering af fjederklemme
Male
Størrelse: D-Sub 1
Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt
Kontakter: 9
Ledertværsnit: 0.08 ... 0.5 mm²
Kobberlegering
Ædelmetal over Ni
Notes
Compare
Part number: 66 63 009 5113 170
InduCom 9 MVB interface PL1, 440, Spl ma
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier D-Sub
  • Element Busgrænseflade
  • Specifikation MVB/WTB-grænseflade
Version
  • Termineringsmetode Terminering af fjederklemme
  • Køn Male
  • Størrelse D-Sub 1
  • Antal kontakter 9
  • Version Indføring fra oven
  • Antal kabelindgange 2
  • Kabelindføring 2x
  • Låsetype Sekskantskrue Gevind 4-40 UNC
  • Pakkens indhold
    Blindplade
    Crimpflange
    Crimpferrule
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 0,08 ... 0,5 mm²
  • Ledertværsnit [AWG] AWG 28 ... AWG 20
  • Nominel spænding
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • Afisoleringslængde 5 ... 6 mm
  • Tilspændingsmoment
    ≤0,4 Nm Låseskrue
    ≤0,3 Nm dækselskrue
  • Begrænsende temperatur -40 ... +85 °C
  • Ydeevneniveau 1
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP40
  • Testspænding Ur.m.s. 0,5 kV
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Ædelmetal over Ni
  • Materiale (stikhus/hus) Trykstøbt zink
  • Overflade (stikhus/chassis-/sokkel-huse) Overfladebehandlet
  • Længde 61,7 mm
  • Bredde 31,6 mm
  • Højde 14,8 mm
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 10
  • Nettovægt 81 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140216532
  • eCl@ss 27.440.302,00
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare