Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
44
N.º de referencia: 61 03 001 0317
InduCom 25p special for PCB K screw
InduCom 25p special for PCB K screw

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base
Adecuado para placas de circuitos
Tamaño: D-Sub 3
Tornillo moleteado Rosca 4-40 UNC
Entrada superior
1x
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
Grado de protección: IP30
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 61 03 001 0317
InduCom 25p special for PCB K screw
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
44
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie D-Sub
  • Identificación InduCom
  • Tipo de capota/base Base
  • Descripción de capota/base Adecuado para placas de circuitos
Versión
  • Tamaño D-Sub 3
  • Versión Top entry
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x
  • Protección contra tirones
    In case of strain relief for one cable, DIN 41612 insert or cable clamps must be used.
    In case of strain relief for one or two cables, D-Sub insert and cable clamp or crimp flange and crimp ferrule combination must be used.
  • Tipo de bloqueo Knurled screw Thread 4-40 UNC
  • Conexión a tierra Sin bloque de puesta a tierra interno
  • 2 partes
  • Separable
  • Contenidos del paquete Fixing screws
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0.4 Nm Fixing screws
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Trykstøbt zink
  • Material (tornillo) Stål, forniklet
  • Longitud 60,7 mm
  • Anchura 51,7 mm
  • Altura 25 mm
  • RoHS overensstemmende
  • Estado ELV overensstemmende
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Ikke indeholdt
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Ikke indeholdt
  • Sustancias REACH SVHC Ikke indeholdt
  • Sustancias de la California Proposition 65 Ikke indeholdt
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 10
  • Peso neto 93,74 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140222618
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto