Matching Products
Matching Products NEW
Tools
3
Accessories
46
Part number: 61 03 001 0017
InduCom 25p T&S-entry kn-screw 4-40
InduCom 25p T&S-entry kn-screw 4-40

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Shell housing
With internal earth
Size: D-Sub 3
Knurled screw Thread 4-40 UNC
Top/side entry
3x
Material (hood/housing): Zinc die-cast
Degree of protection: IP30
Notes
Compare
Part number: 61 03 001 0017
InduCom 25p T&S-entry kn-screw 4-40
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
3
Accessories
46
Product Details
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases D-Sub InduCom
  • Tipo de capota/base Base
  • Descripción de capota/base Con tierra interna
Versión
  • Tamaño D-Sub 3
  • Versión Entrada superior/lateral
  • Número de entradas de cable 3
  • Entrada de cable 3x
  • Protección contra tirones Se puede adquirir un prensaestopa InduCom adicional o un manguito para brida de engaste dependiendo del uso del cable.
  • Tipo de bloqueo Tornillo moleteado Rosca 4-40 UNC
  • Conexión a tierra Con bloque de puesta a tierra interno
  • 2 partes
  • Separable
  • Detalles El número de referencia incluye dos clavijas ciegas
Características técnicas
  • Par de apriete
    ‌0,4 Nm Conexión a tierra
    ‌0,4 Nm Tornillo de tapa
    ‌0,4 Nm Tornillo de bloqueo
  • Temperatura ambiente -20 ... +90 °C
  • Grado de protección según IEC 60529 IP30
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Cinc fundido a presión
  • Material (tornillo) Acero, niquelado
  • Longitud 42,4 mm
  • Anchura 53 mm
  • Altura 14,8 mm
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 60 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140157668
  • ETIM EC001133
  • eCl@ss 27.440.213,00
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
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare