Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Accessories
65
Артикул: 61 03 001 0016 160
InduCom 15p T&S-entry kn-screw 4-40
InduCom 15p T&S-entry kn-screw 4-40

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Кожух
С внутренним заземлением
Размер: D-Sub 2
Винт с накатанной головкой Резьба 4-40 UNC
1x
Материал (кабельный/блочный кожух): Литой цинк
Класс защиты: IP30
Примечания
Compare
Артикул: 61 03 001 0016 160
InduCom 15p T&S-entry kn-screw 4-40
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Accessories
65
Информация о компоненте
Identificação
  • Categoria Carcaças/Bases
  • Série D-Sub
  • Identificação InduCom
  • Tipo de carcaça/base Base em concha
  • Descrição da carcaça/base Com terra interno
Versão
  • Tamanho D-Sub 2
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x
  • Alívio de tensão Um grampo para cabos InduCom adicional ou uma combinação flange - terminal de crimpagem está disponível, dependendo do uso do cabo.
  • Tipo de trava Parafuso recartilhado Fio 4-40 UNC
  • Conexão por terra Com bloco de aterramento interno
  • 2 peças Sim
  • Separável Sim
Características técnicas
  • Torque de aperto
    ‌0.4 Nm ground connection
    ‌0.4 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP30
Propriedades do material
  • Material (carcaça/base) Zinc die-cast
  • Material (parafuso) Steel, nickel plated
  • Comprimento 36.4 mm
  • Largura 39.5 mm
  • Altura 14.8 mm
  • RoHS compliant
  • Status ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Not contained
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Not contained
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 45 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140222571
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare