Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
12
Combinables
1
Hoods/Housings
10
N.º de referencia: 19 59 020 2802
ICC20 27D-FI-CRT
ICC20 27D-FI-CRT

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Steckverbinder
Crimpanschluss
Buchse
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kieselgrau)
Bemessungsstrom: ‌10 A
Baugröße: 20
Kontakte: 28
Leiterquerschnitt: 0,14 ... 2,5 mm²
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 59 020 2802
ICC20 27D-FI-CRT
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
12
Combinables
1
Hoods/Housings
10
Detalles del producto
Identification
  • Category Konektory
  • Series HARTING ICC
  • Element Vložky
Version
  • Termination method Krimpování
  • Gender Zásuvka (female)
  • Size 20
  • Number of contacts 28
  • Number of signal contacts 27
  • Number of special contacts 1
  • Specification of special contacts Kontakt PE
  • Details Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,14 ... 2,5 mm²
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 300 V
  • Rated impulse voltage 4 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polykarbonát (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances 不包含
  • REACH ANNEX XIV substances Neobsahuje
  • REACH SVHC substances 不包含
  • California Proposition 65 substances Neobsahuje
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0,018 kg
  • Country of origin Indie
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140400542
  • eCl@ss 27440223 Contact insert for circular connectors
  • UNSPSC 24.0 39121421
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar