Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 45 600 0302
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 100m
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 100m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Hibrid kábel (réz/réz)
Halogénmentes, UV-álló
4x 2x AWG 26/7, 4 x 1,5 mm²
PUR (poliuretán)
Kábelhossz: 100 m
kat. 6 E osztály: max. 250 MHz
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 45 600 0302
Hybridcable Cat.6 4x2xAWG26/7,4x1,5 100m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Element Bulkkablar
  • Specification Ej installerad
  • Kabeltyp Hybridkabel (koppar/koppar)
  • Kabelbeskrivning
    Halogenfri
    UV-resistent
Version
  • Kabellängd 100 m
  • Antal kärnor 12
  • Ledarstruktur
    4x 2x AWG 26/7
    4x 1,5 mm²
Tekniska egenskaper
  • Märkspänning 150 V
  • Överföringsegenskaper Kat. 6 Klass E upp till 250 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
  • Loop resistans ≤ 290 Ω/km
  • Begränsande temperatur -30 ... +80 °C
  • Minsta böjradie
    10x kabeldiameter (upprepad böjning)
    5x kabeldiameter (enkel böjning)
  • Draghållfasthet ≤200 N
  • Testspänning Ur.m.s. 0.7 kV
  • Ledarresistans @ 20 °C ≤14 Ω/km
  • Isoleringsmotstånd @ 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Signallöptid @ 20 °C ≤ 5,13 ns/m
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Svart
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer UL style 21523 (80 °C / 30 V)
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 14.700 g
  • Nettovikt ‌ 139 g/m
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140274006
  • eCl@ss 27.060.501,00
  • ETIM EC001579
  • UNSPSC 24.0 26121639
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás