Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 100 0203 100
Han1A CA 5+PE -lever m/- PVC 10m
Han1A CA 5+PE -lever m/- PVC 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 100 0203 100
Han1A CA 5+PE -lever m/- PVC 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifiering
  • Kategori Cableado de sistema
  • Serie Han® 1A
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Premontado en un lado
  • Kontaktdon 1 Han® 1A Macho
  • Kabeltyp Cable de cobre (redondo)
  • Kabelbeskrivning Resistente al aceite
Version
  • Kabellängd 10 m
  • Antal kärnor 6
  • Ledarstruktur 6x 1,5 mm²
  • Antal kontakter 5
  • PE-kontakt
  • Låsningstyp Enclave único
  • Detaljer
    No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica.
    El montaje y la estalación debe realizarlos un electricista cualificado.
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 10 A
  • Märkspänning 400 V
  • Märkspänning ledare-jord 300 V
  • Begränsande temperatur
    -30 ... +80 °C no desplazado
    -15 ... +80 °C movido
  • Matningscykler ≥ 100
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65
  • Kabeldiameter 9,2 mm
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Gris
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS undantag 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen No incluido
  • REACH BILAGA XIV ämnen No incluido
  • REACH SVHC ämnen
  • REACH SVHC ämnen Plomo
  • ECHA SCIP nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 ämnen
  • California Proposition 65 ämnen Plomo
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer IEC 60332-1-2 Retardo de llama
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140237414
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar