Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 50 120 0203 050
Han1A CA 5+PE +latch m/- PVC 5m
Han1A CA 5+PE +latch m/- PVC 5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 50 120 0203 050
Han1A CA 5+PE +latch m/- PVC 5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
Identifikace
  • Kategorie Cableado de sistema
  • Řada Han® 1A
  • Prvek Conjuntos de cable
  • Specifikace Premontado en un lado
  • Konektor 1 Han® 1A Macho
  • Typ kabelu Cable de cobre (redondo)
  • Popis kabelu Resistente al aceite
Verze
  • Délka kabelu 5 m
  • Počet žil 6
  • Uspořádání vodičů 6× 1,5 mm²
  • Počet kontaktů 5
  • Kontakt PE Ano
  • Způsob zajišťování Zajišťovací jazýčky
  • Podrobnosti
    Nespojovat a nerozpojovat pod napětím.
    Montáž a instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář.
Características técnicas
  • Jmenovitý proud ‌ 10 A
  • Jmenovité napětí 400 V
  • Tensión nominal conductor-tierra 300 V
  • Temperatura de limitación
    -30 ... +80 °C Bez pohybu
    -15 ... +80 °C v pohybu
  • Spojovací cykly ≥ 100
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP65
  • Průměr kabelu 9,2 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Šedá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Exenciones RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • Estado ELV V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Neobsahuje
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Neobsahuje
  • Sustancias REACH SVHC Ano
  • Sustancias REACH SVHC Olovo
  • Número ECHA SCIP 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • Sustancias de la California Proposition 65 Ano
  • Sustancias de la California Proposition 65 Olovo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 0,69 g
  • Země původu Rumanía
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140237445
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
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
Objetos 3D CAD