Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 33 50 050 0202 100
Han1A CA 3+PE+Shld -lever f/- PVC 10m
Han1A CA 3+PE+Shld -lever f/- PVC 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Resistente al aceite
Longitud de cable: 10 m
Notes
Compare
Número de parte: 33 50 050 0202 100
Han1A CA 3+PE+Shld -lever f/- PVC 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    連接器1
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe Han® 1A
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung einseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1 Han® 1A Buchse
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung ölbeständig
Ausführung
  • Kabellänge 10 m
  • Anzahl der Adern 4
  • Adernaufbau 4x 1,5 mm²
  • Schirmung geschirmt
  • Kontaktanzahl 3
  • PE-Kontakt Ano
  • Verriegelungsart Längsbügel
  • Hinweise
    Nicht unter Spannung/Last stecken oder trennen.
    Die Montage und Installation muss durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
Technische Kennwerte
  • Bemessungsstrom ‌ 10 A
  • Bemessungsspannung 400 V
  • Bemessungsspannung Leiter-Erde 300 V
  • Grenztemperatur
    -30 ... +80 °C Bez pohybu
    -10 ... +80 °C v pohybu
  • Steckzyklen ≥ 100
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
  • Kabeldurchmesser 8,3 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel PVC
  • Farbe Kabel Šedá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • RoHS-Ausnahmen 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV Status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Neobsahuje
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Neobsahuje
  • REACH SVHC Stoffe Ano
  • REACH SVHC Stoffe Olovo
  • ECHA SCIP Nummer 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • California Proposition 65 Stoffe Ano
  • California Proposition 65 Stoffe Olovo
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60332-1-2 Ohnivzdornost
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140237797
  • eCl@ss 27060311 Konfektionierte Sensor-Aktor-Leitung
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare