Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 33 50 080 0202 020
Han1A CA 3+PE+Shld +latch m/- PVC 2m
Han1A CA 3+PE+Shld +latch m/- PVC 2m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt az egyik oldalon
Rézkábel (kerek)
Olajálló
Kábelhossz: 2 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 33 50 080 0202 020
Han1A CA 3+PE+Shld +latch m/- PVC 2m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat Han® 1A
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt az egyik oldalon
  • 1. csatlakozó Han® 1A Apa
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása Olajálló
Verzió
  • Kábelhossz 2 m
  • Kábel erek száma 4
  • Magfelépítés 4 x 1,5 mm²
  • Árnyékolás Árnyékolt
  • Érintkezők száma 3
  • PE érintkező Igen
  • Rögzítés típusa Bepattintható reteszek
Műszaki jellemzők
  • Névleges áramerősség ‌ 10 A
  • Névleges feszültség 400 V
  • Földelővezető névleges feszültsége 300 V
  • Hőmérséklet korlátozás
    -30 ... +80 °C stabil
    -10 ... +80 °C mozgatott
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 100
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP65
  • Kábel átmérője 8,3 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PVC
  • Színes (kábel) Szürke
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok IEC 60332-1-2 Lángállóság
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Románia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140237254
  • ETIM EC001855
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás