登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
製品シリーズ
Han
®
1A
33 50 010 0201 020
型号: 33 50 010 0201 020
Han1A CA 3+PE -lever f/- PVC 2m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 2 m
注释
比较
型号: 33 50 010 0201 020
Han1A CA 3+PE -lever f/- PVC 2m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
JZ-500 4G2,5qmm; ADM 9,2mm
Connector 1
Han 1A-back shell 5,7-10mm
Han E F Crimp Contact Ag 2.5 mm²/ 14 AWG
Han 1A-3+PE-c-f
Azonosítás
Kategória
Rendszer kábelezés
Sorozat
Han
®
1A
Elem
Készre szerelt kábelek
Specifikáció
Előszerelt az egyik oldalon
1. csatlakozó
Han
®
1A Anya
Kábeltípus
Rézkábel (kerek)
A kábel leírása
Olajálló
Verzió
Kábelhossz
2 m
Kábel erek száma
4
Magfelépítés
4 x 2,5 mm²
Érintkezők száma
3
PE érintkező
Igen
Rögzítés típusa
Egykengyeles
Részletek
Elektromos terhelés alatt tilos csatlakoztatni vagy leválasztani.
Az összeszerelést és a telepítést kizárólag megfelelően képzett villanyszerelő végezheti.
Műszaki jellemzők
Névleges áramerősség
16 A
Névleges feszültség
400 V
Földelővezető névleges feszültsége
300 V
Hőmérséklet korlátozás
-30 ... +80 °C stabil
-15 ... +80 °C mozgatott
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 100
Védettség fokozat UL 60529 szerint
IP65
Kábel átmérője
9,2 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (kábel)
PVC
Színes (kábel)
Szürke
RoHS
konform, kivétellel
RoHS kivételek
6. c):
Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
ELV státusz
konform, kivétellel
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Igen
REACH SVHC anyagok
Ólom
ECHA SCIP szám
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Igen
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Ólom
Előírások és jóváhagyások
Műszaki adatok
IEC 60332-1-2 Lángállóság
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
1
Nettó tömeg
360 g
Származási ország
Románia
Európai vámtarifaszám
85444290
GTIN
5713140237667
eCl@ss
27.060.311,00
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (德语)
PDF (丹麦语)
PDF (捷克语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (韩语)
PDF (日语)
PDF (荷兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (波兰语)
PDF (繁体中文)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较