登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
HARTING YouTube频道
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Series
Han
®
1A
33 50 150 0304 010
型号: 33 50 150 0304 010
Han1A CA 12 Pole +latch f/- PVC 1m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
预装一端
铜质电缆 (圆型)
防油
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 50 150 0304 010
Han1A CA 12 Pole +latch f/- PVC 1m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Тип кабеля
Tronic LiYY 12x0,34qmm Helu 18065
Connector 1
Han 1A-back shell 5,7-10mm
D-Sub, FE AWG 20-24 crimp cont
Han 1A-12-c-f latch
Название
Категория
System cabling
Серия
Han
®
1A
Элемент
Cable assemblies
Спецификация
Pre-assembled on one side
Соединитель 1
Han
®
1A Female
Тип кабеля
Copper cable (round)
Описание кабеля
Oil resistant
Версия
Длина кабеля
1 m
Количество жил
12
Структура ядра
12x 0.34 mm²
Число контактов
12
Тип блокировки
Snap-in latches
Подробные данные
Not be coupled or decoupled under electrical load.
Assembly and installation must be carried out by a qualified electrician.
Technical characteristics
Rated current
6.5 A
Rated voltage
50 V
Limiting temperature
-30 ... +80 °C unmoved
-5 ... +80 °C moved
Mating cycles
≥ 100
Degree of protection acc. to IEC 60529
IP65
Cable diameter
7.8 mm
Material properties
Material (cable)
PVC
Colour (cable)
Gris
RoHS
conforme con exención
RoHS exemptions
6(c):
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
ELV status
conforme con exención
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
No incluido
REACH ANNEX XIV substances
No incluido
REACH SVHC substances
Sí
REACH SVHC substances
Plomo
ECHA SCIP number
567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
California Proposition 65 substances
Sí
California Proposition 65 substances
Plomo
Specifications and approvals
Specifications
IEC 60332-1-2 Retardo de llama
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Вес нетто
120 g
Страна изготовления
Romania
код ТН ВЭД ЕС
85444290
GTIN
5713140238084
eCl@ss
27060311 Assembled sensor actuator-line
ETIM
EC001855
UNSPSC 24.0
26121604
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (西班牙语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (法语)
PDF (匈牙利语)
PDF (日语)
PDF (意大利语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (俄语)
PDF (瑞典语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (土耳其语)
PDF (中文)
PDF (繁体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较