Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
5
Accessories
2
Objednací číslo: 97 00 000 2831
Han TC400_CT_SMC_M_SCT_Ag
Han TC400_CT_SMC_M_SCT_Ag

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Šroubovací kontakt
M10
Jmenovitý proud: ≤400 A
Male
Slitina mědi
Postříbřený
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 97 00 000 2831
Han TC400_CT_SMC_M_SCT_Ag
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
5
Accessories
2
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Kontakty
  • Řada TC 400
  • Druh kontaktu Šroubovací kontakt
  • Popis kontaktu M10
Verze
  • Způsob připojení Šroubové připojení
  • Provedení Male
  • Výrobní proces Soustružené kontakty
  • Podrobnosti Odolnost proti vibracím a nárazům lze splnit pouze tehdy, jsou-li kabely upevněny v odpovídající vzdálenosti. Pokyny pro vzdálenost odlehčení tahu najdete v dokumentu v e-katalogu v části Pokyny.
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ≤ 400 A
  • Vnitřní odpor ≤ 0,3 mΩ
  • Mezní teplota -40 ... +125 °C
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Odolnost proti vibracím Kategorie 2 podle IEC 61373
  • Odolnost proti rázům Kategorie 2 podle IEC 61373
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů) Postříbřený
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 179,64 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85359000
  • eCl@ss 27.440.204,00
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte