Detalles
La resistencia a las vibraciones y a los golpes solo puede cumplirse si los cables se fijan a una distancia adecuada. Las instrucciones para la distancia entre contactos de la protección contra tirones se encuentran en el documento en catálogo electrónico, en la sección Instrucciones.
Características técnicas
Sección de conductor
35 mm²
Corriente nominal
≤ 350 A
Resistencia de contacto
≤ 0.3 mΩ
Longitud de pelado del cable
26 mm
Temperatura de limitación
-40 ... +125 °C
Ciclos de conexión
≥ 500
Resistencia a las vibraciones
Categoría 2 según IEC 61373
Resistencia a los golpes
Categoría 2 según IEC 61373
Propiedades del material
Material (contactos)
Copper alloy
Superficie (contactos)
Silver plated
RoHS
compliant with exemption
Exenciones RoHS
6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
Estado ELV
compliant with exemption
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
Not contained
Sustancias REACH ANNEX XIV
Not contained
Sustancias REACH SVHC
Yes
Sustancias REACH SVHC
Lead
Número ECHA SCIP
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d