Részletek
A rázkódás- és ütésállóság csak akkor biztosítható, ha a kábelek megfelelő távolságban vannak rögzítve. A törésgátló térközére vonatkozó utasítások az eKatalógus Utasítások című pontja alatt találhatók.
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
35 mm²
Névleges áramerősség
≤ 250 A
Érintkező ellenállás
≤ 0,3 mΩ
Blankolási hossz
22 mm
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +125 °C
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Rezgésellenállás
2. kategória az IEC 61373 szerint
Ütésállóság
2. kategória az IEC 61373 szerint
Anyag tulajdonságai
Anyag (érintkezők)
Réz ötvözet
Felület (érintkező)
Ezüst bevonatú
RoHS
konform, kivétellel
RoHS kivételek
6. c): Rézötvözet legfeljebb 4 tömegszázalék ólomtartalommal
ELV státusz
conforme con exención
China RoHS
50
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Sí
REACH SVHC anyagok
Ólom
ECHA SCIP szám
b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d