Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
1
N.º de referencia: 97 00 000 2090
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C2_RC1_Red
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C2_RC1_Red

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
incl. contacto macho con terminación de barra colectora, M8
Enclave único
Material (capota/base): Poliamida (PA)
RAL 3001 (rojo señal)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 2090
Han S 450+_CC_HBM_B1_M8_C2_RC1_Red
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Hoods / Housings
  • Serie Han® S
  • Identificación Han® S 450 Plus
  • Tipo de capota/base Bulkhead mounted housing
  • Descripción de capota/base
    incl. male contact with busbar termination
    M8
Versión
  • Método de terminación Busbar contact
  • Número de contactos 1
  • Codificación
    C2 (front)
    RC1 (rear)
  • Tipo de bloqueo Single locking lever
  • Campo de aplicación Energy Storage Systems
Características técnicas
  • Voltaje nominal 2,000 V
  • Tensión de choque nominal 15 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Categoría de sobrevoltaje III
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω @ 2500 V DC
  • Resistencia de contacto ≤ 0.3 mΩ
  • Par de apriete
    1.4 ... ‌1.6 Nm Fixing screws for receptacles
    5 ... ‌5.5 Nm Contacts
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación For use as a connector according to IEC 61984.
  • Número de reenclavamientos ≤ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP67 / IP69K mated condition
    IP67 unmated condition & cover closed
Propiedades del material
  • Material (contactos) Copper
  • Superficie (contactos) Silver plated
  • Material (capota/base) Polyamide (PA)
  • Color (capota/base) RAL 3001 (signal red)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61373 Category 1 Class B
    EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
    UL 4128
    UL 1977
    TÜV 2PfG 2740
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 185 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • eCl@ss 27.440.202,00
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar