Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 93 000 7224 XL
Han® S 200 rubber sleeve 10.3 – 11.8 mm
Han® S 200 rubber sleeve 10.3 – 11.8 mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Manguito de goma
Blanco
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 93 000 7224 XL
Han® S 200 rubber sleeve 10.3 – 11.8 mm
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
  • Category Accessories
  • Series Han® S
  • Identification Han® S 200
  • Type of accessory Rubber sleeve
Technical characteristics
  • Cable diameter 10.3 ... 11.8 mm
Material properties
  • Colour (seal) White
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 5.5 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140191563
  • eCl@ss 27440291 Connector component (parts)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje