Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 33 50 656 6250 004
Han S 120 CA c-b/r 16mm², 0.4m
Han S 120 CA c-b/r 16mm², 0.4m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Odolné proti olejům, Vysoká odolnost proti palivům, Odolnost proti ozonu, Odolnost proti povětrnostním vlivům
Délka kabelu: 0.4 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 33 50 656 6250 004
Han S 120 CA c-b/r 16mm², 0.4m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identificación
  • Categoría Sistema de cableado
  • Serie Han® S
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Preensamblado por ambos lados
  • Conector 1
    Hembra En ángulo
    Negro
  • Conector 2
    Hembra En ángulo
    Rojo
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Resistente al aceite
    Alta resistencia al combustible
    Resistencia al ozono
    Resistente a la intemperie
Versión
  • Longitud de cable 0,4 m
  • Número de núcleos 1
  • Estructura de núcleo 16 mm²
  • Detalles
    No enchufar ni desenchufar bajo carga eléctrica.
    El montaje y la instalación debe realizarlos un electricista calificado.
    Protección contra descargas eléctricas: la protección contra el contacto indirecto (protección contra fallos) deberá garantizarse mediante medidas adecuadas adoptadas por el usuario durante la instalación. Por ejemplo, mediante una zona de acceso restringido (zona accesible únicamente a personas con conocimientos sobre sistemas eléctricos y a personas con instrucciones eléctricas).
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 98 A
  • Voltaje nominal 1.500 V
  • Voltaje de choque nominal 8 kV
  • Nivel de contaminación 2
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Temperatura de limitación
    -50 ... +120 °C no desplazado
    -40 ... +90 °C movido
  • Número de reenclavamientos ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP40 estado conectado
    IP20 cuando está acoplado (1500 V DC; 1000 V AC)
  • Diámetro de cable 8,4 mm
Propiedades del material
  • Material (cable) Copolímero de poliolefina
  • Color (cable) Negro
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    EN 45545
    EN 5510
    NF F16-101
    UNI CEI 11170
    BS 6853 GM/RT 2130
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85446010
  • GTIN 5713140796362
  • eCl@ss 27.060.327,00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte