Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Contact inserts
4
Osanumero: 09 14 002 3104
Han-Quintax module, female
Han-Quintax module, female

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Han-Quintax® module, Crimp termination, Female, Polycarbonate (PC), RAL 7032 (pebble grey)
Notes
Compare
Osanumero: 09 14 002 3104
Han-Quintax module, female
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
carcasas/bases
83
Frames
17
Contact inserts
4
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han-Quintax® module
  • Size of the module Double module
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
Technical characteristics
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 13.5 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140184817
  • eCl@ss 27440207 Adapter for industrial connectors (module/contact insert)
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare