Non devono essere accoppiati o disaccoppiati sotto carico.
Assemblaggio e installazione devono essere effettuati da elettricisti qualificati.
Protezione da folgorazione: la protezione contro i contatti indiretti (protezione dai guasti) deve essere garantita da misure adeguate adottate dall'utente durante l'installazione. Ad esempio, mediante un'area ad accesso limitato (area accessibile solo a tecnici specializzati e istruiti).
Propriedades do material
RoHS
compliant with exemption
Exceções RoHS
6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight