Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
6
Spare Part
2
Hoods/Housings
142
Frames
1
Part number: 09 12 005 2734
Han Q5/0 Insert female quick lock 1,5mm²
Han Q5/0 Insert female quick lock 1,5mm²

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Inserts
Han-Quick Lock® termination
Female
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌16 A
Size: 3 A
Contacts: 5
Conductor cross-section: 0.25 ... 1.5 mm²
Copper alloy
Silver plated
Notes
Compare
Load in configurator
Part number: 09 12 005 2734
Han Q5/0 Insert female quick lock 1,5mm²
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
6
Spare Part
2
Hoods/Housings
142
Frames
1
Product Details
Identificatie
  • Categorie Binnenwerken
  • Serie Han® Q
  • Identificatie 5/0
Versie
  • Aansluitmethode Han-Quick Lock®-afsluiting
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Grootte 3 A
  • Aantal contacten 5
  • PE-contact Ja
  • Details Zwarte schuifknop
  • Details voor geslagen draad volgens IEC 60228 Klasse 5
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider 0,25 ... 1,5 mm²
  • Nominale stroom ‌ 16 A
  • Nominale spanning geleider-aarde 230 V
  • Nominale spanning geleider-geleider 400 V
  • Nominale impulsspanning 4 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Nominale spanning conform UL 600 V
  • Nominale spanning conform CSA 600 V
  • Isolatieweerstand >1010 Ω
  • Contactweerstand ≤ 1 mΩ
  • Striplengte 10 mm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +125 °C
  • steekcycli ≥ 500
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polycarbonaat (PC)
  • Kleur (insteekstuk) RAL 7032 (kiezelgrijs)
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Verzilverd
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen 6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Goedkeuringen DNV GL
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 14 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140017245
  • ETIM EC000438
  • eCl@ss 27.440.205,00
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
Instructions
Assembly instructions
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
Chapter Han® Q
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare