Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 61 88 780 1410 0
Han Q2/0 m str 2x4 10m
Han Q2/0 m str 2x4 10m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Napájení
Výkonový DC výstup
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 10 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 61 88 780 1410 0
Han Q2/0 m str 2x4 10m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
標識
  • 原件 供能
  • 規格 直流電源輸出
  • 連接器1 Han® Q 2/0 公頭
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
  • 特點 TC-ER 電纜
版本
  • 電纜長度 10 m
  • 蕊結構 2x 4 mm²
技術參數
  • 電流類型 DC
材料特性
  • 材料(電纜) PVC
  • 顏色(電纜) Black
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c):銅合金含鉛量高達 4 %
  • ELV 狀態 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Not contained
  • 加州 65 號提案物質 Yes
  • 加州 65 號提案物質 Lead
商業數據
  • 包裝尺寸 2
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140276383
  • eCl@ss 27,060,327.00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 43211600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Návod
Montážní návod

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte