Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
2
Número de parte: 10 81 007 1141
Han Protect 3A HTE M12 4/1 Fused
Han Protect 3A HTE M12 4/1 Fused

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Juegos de conectores
Terminación ponchable
Macho
Corriente nominal: ‌4 A
Contactos: 4 1 contacto protegido con fusible
Carcasa
Tamaño: 3 A
Bloqueo sencillo
Entrada superior
1x M12
Material: Policarbonato (PC)
Grado de protección: IP54
Notes
Compare
Número de parte: 10 81 007 1141
Han Protect 3A HTE M12 4/1 Fused
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
2
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Juegos de conectores
  • Serie de capotas/bases Han® Protect
  • Tipo de capota/base Capota
Versión
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Tipo Macho
  • Tamaño 3 A
  • Número de contactos 4
  • contactos adicionales 1 contacto protegido con fusible
  • Contacto PE
  • Versión Entrada superior
  • Número de entradas de cable 1
  • Entrada de cable 1x M12
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Campo de aplicación Fusión de señales de E/S
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 4 A
  • Voltaje nominal 24 V
  • Temperatura de limitación -25 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 100
  • Grado de protección según IEC 60529 IP54
Propiedades del material
  • Material (aislante) Policarbonato (PC)
  • Color (aislante) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (capota/base) Policarbonato (PC)
  • Color (capota/base) RAL 9005 (negro intenso)
  • Material (junta)
    NBR
    Polietileno (PE)
  • Material (bloqueo) Policarbonato (PC)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA UL 2238 CYJV2.E535688
  • Certificaciones
    CE
    UKCA
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 57,178 g
  • País de origen México
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140435018
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Instructions
Assembly instructions

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare