Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 12 008 4720
Han Power T-Metal Han Q 4/2
Han Power T-Metal Han Q 4/2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Distribuidor de energía
Con 3x Han® Q 4/2, en bases Han-Compact®, a empotrar
Contactos: 6
Material (capota/base): Cinc fundido a presión
RAL 9005 (negro intenso)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 12 008 4720
Han Power T-Metal Han Q 4/2
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
  • Categoría Distribuidores de energía
  • Serie de capotas/bases Han-Power® T
  • Elemento Distribuidor de energía
  • Especificaciones
    Con 3x Han® Q 4/2
    en bases Han-Compact®, a empotrar
  • Características Contactos con protección para los dedos
Versión
  • Número de contactos 6
  • Numero de contactos de señal 2
  • Numero de contactos de potencia 4
  • Contacto PE
Características técnicas
  • Corriente nominal ‌ 40 A
  • Tensión nominal conductor-tierra 400 V
  • Tensión nominal conductor-conductor 690 V
  • Tensión de choque nominal 6 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Corriente nominal (señal) 10 A
  • Tensión nominal (señal) 250 V
  • Tensión de choque nominal (señal) 4 kV
  • Nivel de contaminación (señal) 3
  • Tensión nominal según UL 600 V
  • Tensión nominal según UL (señal) 250 V
  • Tensión nominal según CSA 250 V
  • Resistencia de aislamiento >108 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Material (capota/base) Zinc die-cast
  • Superficie (capota/base) Powder-coated
  • Color (capota/base) RAL 9005 (jet black)
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo) Stainless steel
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS not compliant
  • Estado ELV No conforme
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 2237 PVVA.E318390
    CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA7.E318390
  • Certificaciones CE
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 855,7 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140017795
  • eCl@ss 27.142.409,00
  • ETIM EC000214
  • UNSPSC 24.0 39121303
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
Portal de objetos EPLAN