Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
6
Frames
17
Osanumero: 09 14 001 2633
Han PE-module male axial 16-35qmm
Han PE-module male axial 16-35qmm

Kuva on suuntaa antava, tarkista tuotteen kuvaus.

Properties Overview
Han® PE module, Axial screw termination, Male, Contacts: 1, Conductor cross-section: 16 ... 35 mm², Zinc die-cast, nickel-plated, Copper alloy, Silver plated
Notes
Compare
Load in configurator
Osanumero: 09 14 001 2633
Han PE-module male axial 16-35qmm
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
6
Frames
17
tuotteen yksityiskohdat
Identification
  • Category Modules
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Han® PE module
  • Size of the module Single module
Version
  • Termination method Axial screw termination
  • Gender Male
  • Number of contacts 1
  • Pack contents PE module with pre-assembled axial screw contact
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 16 ... 35 mm²
  • Wire outer diameter ≤14.5 mm
  • Contact resistance ≤ 0.3 mΩ
  • Stripping length 13 mm
  • Tightening torque
    2 Nm
    6 ... 8 Nm for axial screw
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Zinc die-cast, nickel-plated
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 76 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140162501
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Product Declaration

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Engineering Data
3D CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

2D/3D Multi CAD Data

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Zuken E³.series (2019+)

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

EPLAN Data Portal

Näytä tiedot

Lataa

Näytä tiedot

Instructions
Assembly instructions

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Further Documents
Asset Administration Shell

Näytä tiedot

Download Settings

Näytä tiedot

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare