Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
Accessories
2
Modules
4
Varenummer: 97 00 000 0414
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_M_I_CRT
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_M_I_CRT

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Inserts
Crimp termination
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌10 A
Contacts: 4 + shielding
Conductor cross-section: 0.14 ... 2.5 mm²
Notes
Compare
Varenummer: 97 00 000 0414
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_M_I_CRT
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
Accessories
2
Modules
4
produkt detaljer
Identificación
  • Categoría Insertos
  • Tipo de módulo Módulo Han® MegaBit
  • Descripción del módulo Inserto
Versión
  • Método de terminación Terminación ponchable
  • Tipo Macho
  • Número de contactos 4
  • contactos adicionales + blindaje
  • Detalles Por favor, pida los contactos ponchables por separado.
  • Detalles No apto para carcasas/bases de construcción baja ni para Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact y Han-Modular® Twin.
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,14 ... 2,5 mm²
  • Diámetro exterior de cable ≤3,5 mm
  • Corriente nominal ‌ 10 A
  • Voltaje nominal 50 V
  • Voltaje de choque nominal 0,8 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Voltaje nominal según UL 30 V
  • Características de transmisión Cat. 5e Clase D de hasta 100 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos ‌ 100 Mbit/s
  • Resistencia de contacto, blindaje ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Color (inserto) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Material (blindaje) Cinc fundido a presión, niquelado
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • eCl@ss 27.440.205,00
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare