Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Steckpartner
1
Werkzeuge
1
Gehäuse
83
Rahmen
17
Kontakteinsätze
5
Systemkabel
20
Artikelnummer: 09 14 002 3162
Han M12 Module, female (shield-GND)
Han M12 Module, female (shield-GND)

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Han® M12 Modul
Einzelmodul
Buchse
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kieselgrau)
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 14 002 3162
Han M12 Module, female (shield-GND)
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Steckpartner
1
Werkzeuge
1
Gehäuse
83
Rahmen
17
Kontakteinsätze
5
Systemkabel
20
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Module
  • Baureihe Han-Modular®
  • Modultyp Han® M12 Modul
  • Modulgröße Einzelmodul
Ausführung
  • Geschlecht Buchse
  • Hinweise
    mit zusätzlicher Schirmanbindung zum Gelenkrahmen
    Einsatz separat bestellen.
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Kategorie 1 Klasse B
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 2
  • Nettogewicht 6,87 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140184855
  • eCl@ss 27440207 Adapter für Industriesteckverbinder (Modul/Kontakteinsatz)
  • ETIM EC002312
  • UNSPSC 24.0 39121469
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Bahn-Brandschutzerklärung
Download Einstellungen
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
Selection Guide Han-Modular®
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen