Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Accessories
4
Inserts
37
N.º de referencia: 19 44 003 1443
Han INOX 3A-gg-M20 with gasket IP65
Han INOX 3A-gg-M20 with gasket IP65

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Capota
para Han-Brid®, Con junta pegada
Tamaño: 3 A
Enclave único
Entrada superior
1x M20
Material (capota/base): Acero inoxidable
No revestido
No pintado
Material (junta): FPM
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 19 44 003 1443
Han INOX 3A-gg-M20 with gasket IP65
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Accessories
4
Inserts
37
Detalles del producto
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/Chassihus
  • Serier med kabelkåpor/chassihus Han-INOX®
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Kabelkåpa
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus
    till Han-Brid®
    Med limmad tätning
Version
  • Storlek 3 A
  • Version Toppingång
  • Antal kabelgenomföringar 1
  • Kabelingång 1x M20
  • Låsningstyp Individuell låsbygel
  • Applikationsområde Kabelkåpor/chassihus för tuffa miljöer
  • Leveransomfattning Med tätningsskruv
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Anmärkning om begränsande temperaturen For use as a connector according to IEC 61984.
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP44
    IP65 Med tätningsskruv
    IP66 Med tätningsskruv
    IP67 Med tätningsskruv
  • Typbehörighet enligt UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Stainless steel
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Uncoated
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) Unpainted
  • Material (tätning) FPM
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Not contained
  • REACH BILAGA XIV ämnen Not contained
  • REACH SVHC ämnen Not contained
  • California Proposition 65 ämnen Yes
  • California Proposition 65 ämnen
    Nickel
    Naphthalene
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Godkännanden
    CE
    DNV GL
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 60 g
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140131989
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Brid®
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar