Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 19 44 024 5402
Han-INOX® 24B-C-DL-seal
Han-INOX® 24B-C-DL-seal

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Ochranné víčko
Pro kryty, S upevňovacím lankem (smyčka)
Velikost: 24 B
Dvě zajišťovací páčky
Nerezová ocel
Materiál (kryt): Kov
Materiál (těsnění): FPM
Stupeň krytí: IP65
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 19 44 024 5402
Han-INOX® 24B-C-DL-seal
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Gehäusebaureihe Han-INOX®
  • Zubehörtyp Abdeckkappe
  • Zubehörbeschreibung
    für Tüllengehäuse
    mit Befestigungsschnur (Schlaufe)
Ausführung
  • Baugröße 24 B
  • Verriegelungsart Querbügel
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
  • Schutzart nach UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse Metal
  • Werkstoff Dichtung FPM
  • Werkstoff Verriegelung Paslanmaz Çelik
  • RoHS uyumlu
  • ELV Status uyumlu
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe İçermez
  • REACH ANNEX XIV Stoffe İçermez
  • REACH SVHC Stoffe İçermez
  • California Proposition 65 Stoffe İçermez
Normen und Zulassungen
  • Zulassungen DNV GL
Kaufmännische Daten
  • Packaging size 1
  • Nettogewicht 0,01 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140829442
  • eCl@ss 27440208 Schutzkappe für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte