Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
8
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Număr articol: 09 14 002 3125
Han HV single module, 16A 2500V female
Han HV single module, 16A 2500V female

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Modul Han® HV
Modul individual
Terminaţie crimpată
Mamă
Contacte: 2
Secţiunea transversală a conductorului: 0.14 ... 4 mm²
Curent nominal: ‌16 A
Policarbonat / Teflon (PTFE)
RAL 7032 (gri pietriş)
Note
Comparați
Încărcați în configurator
Număr articol: 09 14 002 3125
Han HV single module, 16A 2500V female
Note
Comparați
Încărcați în configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Contacts
8
Combinables
1
Tools
2
Accessories
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Detalii produs
Identification
  • Category Módulos
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Módulo Han® HV
  • Size of the module Módulo sencillo
Versión
  • Termination method Terminación ponchable
  • Gender Hembra
  • Número de contactos 2
  • Detalles Por favor, pida los contactos ponchables por separado.
  • Contenidos del paquete
    1 módulo
    2 mangos de sujeción
    2 tubos termocontraíbles
Características técnicas
  • Sección de conductor 0,14 ... 4 mm²
  • Diámetro exterior de cable ≤5 mm
  • Corriente nominal ‌ 16 A
  • Voltaje nominal 2.500 V
  • Voltaje de choque nominal 15 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >1010 Ω
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 500
Propiedades del material
  • Material (inserto) Policarbonato / teflón (PTFE)
  • Color (inserto) RAL 7032 (gris guijarro)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Plomo
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    EN 50124-1
  • Certificaciones DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 31 g
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140019942
  • eCl@ss 27.440.217,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Portalul de date EPLAN

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Instrucțiuni
Instruction Leaflett
Descărcați Setări
Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați