Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
1
Combinables
1
Accessories
37
Contact inserts
1
Codice prodotto: 09 14 208 3131
Han Gigabit HMC insert F, Cat. 7
Han Gigabit HMC insert F, Cat. 7

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Modulo Han® Gigabit HMC
Inserto
Collegamento a crimpare
Femmina
Contatti: 8 + schermo
Sezione conduttori: 0.09 ... 0.52 mm²
Corrente d'esercizio: ‌5 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (grigio sabbia)
Note
Confronta
Carica nel configuratore
Codice prodotto: 09 14 208 3131
Han Gigabit HMC insert F, Cat. 7
Note
Confronta
Carica nel configuratore
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Contacts
1
Combinables
1
Accessories
37
Contact inserts
1
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Modules
  • Type of module Han® Gigabit HMC module
  • Description of the module Insert
  • Features Suitable for PoE++
Version
  • Termination method Raccordement à Sertir
  • Gender Femelle
  • Number of contacts 8
  • further contacts + blindage
  • Details
    Veuillez commander les contacts à sertir séparément
    Merci de bien vouloir commander le module adaptateur séparément.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0,09 ... 0,52 mm²
  • Wire outer diameter ≤1,7 mm
  • Rated current ‌ 5 A
  • Rated voltage 50 V
  • Rated voltage
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Rated impulse voltage 0,8 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 30 V
  • Transmission characteristics Cat. 7A Classe FA jusqu'à 1 000 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Contact resistance, shielding ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 10.000
  • Note on the mating cycles Cycles de connexion avec d'autres composants HMC
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Material (shielding) Alliage de zinc moulé, revêtement nickel
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • ELV status normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Oui
  • REACH SVHC substances Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP number 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • California Proposition 65 substances Non contenu
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • 梱包寸法 1
  • Net weight 30 g
  • 原産国 Romania
  • 欧州関税番号 85389099
  • GTIN 5713140187580
  • eCl@ss 27440218 Module for industrial connectors (data)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
Connettori Industriali Han®
Capitolo Han® HMC
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta