Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Combinables
1
Accessories
38
Contact inserts
1
N.º de referencia: 09 14 008 3035
Han GigaBit Cat8 (GND), male
Han GigaBit Cat8 (GND), male

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo Han® GigaBit
Aislante
Terminación de engaste
Macho
Contactos: 8 + apantallamiento
Sección de conductor: 0.09 ... 0.52 mm²
Corriente nominal: ‌5 A
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 14 008 3035
Han GigaBit Cat8 (GND), male
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Combinables
1
Accessories
38
Contact inserts
1
Detalles del producto
Identification
  • Category Modules
  • Type of module Han® Gigabit module
  • Description of the module Insert
  • Features Suitable for PoE++
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Number of contacts 8
  • further contacts + shielding
  • Details
    With additional shield connection to the hinged frame
    Please order crimp contacts separately.
    Please order adapter module separately.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0.09 ... 0.52 mm²
  • Wire outer diameter ≤1.7 mm
  • Rated current ‌ 5 A
  • Rated voltage 50 V
  • Rated voltage
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Rated impulse voltage 0.8 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated voltage acc. to UL 30 V
  • Transmission characteristics
    Cat. 7A Class FA up to 1,000 MHz
    Cat. 8 Class II up to 2000 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
    ‌ 25 Gbit/s
    ‌ 40 Gbit/s
  • Contact resistance, shielding ≤ 100 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (shielding) Zinc die-cast, nickel-plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 2
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 40.564 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140187498
  • eCl@ss 27440218 Module for industrial connectors (data)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
Selection Guide Han-Modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar