Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Contacts
6
Combinables
1
Tools
2
Hoods/Housings
84
Frames
17
Артикул: 09 14 036 3001
Han Full High Density Module, crimp-M
Han Full High Density Module, crimp-M

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Модуль Han® Full High Density
Одинарный модуль
Подключение обжимом
Вилка
Контакты: 36
Поперечное сечение проводника: 0.08 ... 0.52 mm²
Номинальный ток: ‌4 A
Поликарбонат (PC)
RAL 7032 (серый)
Примечания
Compare
Load in configurator
Артикул: 09 14 036 3001
Han Full High Density Module, crimp-M
Примечания
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Contacts
6
Combinables
1
Tools
2
Hoods/Housings
84
Frames
17
Информация о компоненте
Название
  • Категория Modules
  • Серия Han-Modular®
  • Тип модуля Han® Full High Density module
  • Размер модуля Single module
Версия
  • Метод подключения Crimp termination
  • Тип Male
  • Число контактов 36
  • Подробные данные Please order crimp contacts separately.
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника 0.08 ... 0.52 mm²
  • Наружный диаметр провода ≤2.3 mm
  • Номинальный ток ‌ 4 A
  • Номинальное напряжение 32 V
  • Номинальное импульсное напряжение 0.8 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Сопротивление изоляции >1010 Ω
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Циклы стыковки ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polycarbonate (PC)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (pebble grey)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Yes
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 61373 Category 1 Class B
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 2
  • Вес нетто 3 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140184770
  • eCl@ss 27440217 Module for industrial connectors (power/signals)
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare