Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Contacts
22
Combinables
1
Tools
6
Hoods/Housings
10
Артикул: 09 15 508 3101
Han F+B 4/4-F
Han F+B 4/4-F

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Контактные вставки
Подключение обжимом
Розетка
Поликарбонат (PC)
RAL 7032 (серый)
Контакты: 8
Поперечное сечение проводника: 0.14 ... 4 mm²
Примечания
Compare
Load in configurator
Артикул: 09 15 508 3101
Han F+B 4/4-F
Примечания
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Contacts
22
Combinables
1
Tools
6
Hoods/Housings
10
Информация о компоненте
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han® F+B
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Number of contacts 8
  • Number of signal contacts 4
  • Number of power contacts 4
  • PE contact Yes
  • Details
    Please order crimp contacts separately.
    4x Han E®
    4x Han D®
  • Details The connector series Han® F+B equipped with all contacts may be used for voltages up to 400 V, pollution degree 3. A modified contact loading arrangement only with 4 + PE Han E® power contacts permits use up to 500 V also in the same pollution degree.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 4 mm²
  • Rated current (signal) 10 A
  • Rated voltage (signal) 250 V
  • Rated impulse voltage (signal) 4 kV
  • Pollution degree (signal) 3
  • Rated current (power) 20 A
  • Rated voltage (power) 400 V
  • Rated impulse voltage (power) 6 kV
  • Pollution degree (power) 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 3,000
  • Note on the mating cycles Mating cycles with other HMC components
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • UL / CSA UL 2237 PVVA2.E318390
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 15.6 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140023666
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare