Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 33 50 430 0339 010
Han F+B 17D PFT 0,5mm² m/- st/- PVC 1,0m
Han F+B 17D PFT 0,5mm² m/- st/- PVC 1,0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notes
Compare
Número de parte: 33 50 430 0339 010
Han F+B 17D PFT 0,5mm² m/- st/- PVC 1,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия Han® F+B
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с одной стороны
  • Соединитель 1
    Вилка
    Корпус приборный
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
Версия
  • Длина кабеля 1 m
  • Количество жил 17
  • Структура ядра 0,5 мм²
  • Число контактов 17
  • Контакт PE Да
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 10 A
  • Номинальное напряжение 400 V
  • Номинальное импульсное напряжение 6 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Предельная температура
    -5 ... +70 °C перемещен
    -30 ... +80 °C стационарный
  • Минимальный радиус изгиба 4х диаметр кабеля (однократный изгиб)
Свойства материала
  • Материал (кабель) PVC
  • Цвет (кабель)
    Черный
    Зеленый-желтый
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    EN 50525-2-31
    IEC 60227-3
    IEC 60228
    EN 50363-3
    IEC 60332-1-2 Огнестойкость
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 200 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140238237
  • eCl@ss 27.060.311,00
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604