Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
4
Varenummer: 10 36 108 0007
Han Ex UL 8D-QL Set
Han Ex UL 8D-QL Set

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Connector sets
Complete set
Han-Quick Lock® termination
Rated current: ‌5 A
Contacts: 8
Size: 3 A
Single locking lever
Top entry
1x M20
Material: Zinc die-cast
Powder-coated
Degree of protection: IP65, IP67
Notes
Compare
Varenummer: 10 36 108 0007
Han Ex UL 8D-QL Set
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
4
produkt detaljer
Identificação
  • Categoria Jogos de conectores
  • Série Han D®
  • Linhas de carcaças/bases Han® Ex
  • Elemento Conjunto completo
Versão
  • Método de terminação Terminação Han-Quick Lock®
  • Tamanho 3 A
  • Número de Pólos 8
  • Versão Entrada superior
  • Número de entradas de cabos 1
  • Entrada de cabo 1x M20
  • Tipo de trava Alavanca de trava individual
  • Campo de aplicação Conectores para ambientes com perigo de explosão
  • Detalhes somente para finalidades dos EUA
Características técnicas
  • Corrente Nominal ‌ 5 A
  • Tensão Nominal ‌ 90 V DC
  • Resistência de isolamento >1010 Ω
  • Limitação de temperatura -20 ... +85 °C
  • Temperatura Ambiente -20 ... +40 °C
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Grau de proteção conforme IEC 60529
    IP65
    IP67
Propriedades do material
  • Material (inserto) Policarbonato (PC)
  • Material (carcaça/base) Zinco fundido
  • Superfície (carcaça/base) Revestido a pó
  • Cor (carcaça/base) RAL 5015 (azul-celeste)
  • Material (vedação) NBR
  • Material (trava) Aço inox
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade com exceção
  • Exceções RoHS 6 c): Chumbo em ligas de cobre, num teor ponderal não superior a 4 %
  • Status ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Yes
  • Substâncias REACH SVHC Fio
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Fio
    Níquel
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 60664-1
    IEC 61984
    IEC 60079-0 Ex ia IIC T6 Ga
    IEC 60079-11 Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
  • UL / CSA
    UL CYJX2.E482115
    CSA-C22.2 No. 213 CYJX8.E482115
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 186 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140189454
  • eCl@ss 27.440.113,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare