Matching Products
Matching Products NEW
Steckpartner
4
Zubehör
4
Ersatzteil
3
Einsätze
278
Artikelnummer: 19 41 024 0301
Han-Eco Mod.24-HBM
Han-Eco Mod.24-HBM

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Scheidingswand gemonteerde behuizing
Grootte: 24 B
Dubbele sluithendel
Polyamide (PA), Met glasvezel versterkt
Materiaal (kap/behuizing): Polyamide (PA), Met glasvezel versterkt
RAL 9005 (gitzwart)
Materiaal (afdichting): NBR
Notes
Compare
Load in configurator
Artikelnummer: 19 41 024 0301
Han-Eco Mod.24-HBM
Notes
Compare
Load in configurator
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Steckpartner
4
Zubehör
4
Ersatzteil
3
Einsätze
278
Productdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Hoods / Housings
  • Gehäusebaureihe Han-Eco® Modular
  • Gehäuseart Bulkhead mounted housing
Ausführung
  • Baugröße 24 B
  • Modulplätze 7
  • Verriegelungsart Double locking lever
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment ‌1 Nm Fixing screws M4
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Hinweis zur Grenztemperatur For use as a connector according to IEC 61984.
  • Anzahl der Wiederverriegelungen ≥ 500
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Gehäuse
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Farbe Gehäuse RAL 9005 (jet black)
  • Werkstoff Dichtung NBR
  • Farbe Dichtung RAL 9005 (jet black)
  • Werkstoff Verriegelung
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Farbe Verriegelung RAL 9005 (jet black)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 (Verriegelungsbügel) V-0
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Not contained
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Zulassungen CE
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 50 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140131149
  • eCl@ss 27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

EPLAN Data Portal

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare