配套產品
配套產品
零件號: 19 41 016 5407
Han-Eco Mod.16-C-f. HTE/HSE-cord
Han-Eco Mod.16-C-f. HTE/HSE-cord

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
保護蓋
用於上殼, 帶固定繩(迴路電纜)
尺寸: 16 B
雙鎖扣
聚酰胺 (PA), 強化型玻璃光纖
材料(上殼/底座): 聚酰胺 (PA), 強化型玻璃光纖
RAL 9005(烏黑)
材料(密封件): NBR
防護等級: IP65
注解
比較
零件號: 19 41 016 5407
Han-Eco Mod.16-C-f. HTE/HSE-cord
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
產品詳情
Название
  • Категория Accessories
  • Серии кабельных/блочных кожухов Han-Eco® Modular
  • Тип аксессуара Protection cover
  • Описание аксессуаров
    for hoods
    With fixing cord (loop)
Версия
  • Размер 16 B
  • Тип блокировки Double locking lever
Технические характеристики
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
  • Количество циклов повторных фиксаций ≥ 500
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP65
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) RAL 9005 (jet black)
  • Материал (уплотнение) NBR
  • Цвет (уплотнитель) RAL 9005 (jet black)
  • Материал (фиксатор)
    Polyamide (PA)
    Fibre-glass reinforced
  • Цвет (стопорный элемент) RAL 9005 (jet black)
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • Группа горючести материала согласно UL 94 (запирающие рычаги) V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61984
    EN 45545-2 Fire protection on railway vehicles
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 8 g
  • Страна изготовления Germany
  • код ТН ВЭД ЕС 85389099
  • GTIN 5713140131095
  • eCl@ss 27440208 Cap for industrial connectors
  • ETIM EC002314
  • UNSPSC 24.0 39121467
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

2D/3D 多方面的 CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Zuken E³.系列 (2019+)

顯示資訊

下載

顯示資訊

EPLAN 資料網站

顯示資訊

下載

顯示資訊

更多文件
Fire Protection
下載設定
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Eco®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較