Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
8
スペア部品
2
インサート
28
Frames
2
Objednací číslo: 19 43 324 0257
Han-Eco 24B Outd-HSM1-w. SL-M32-cov.-gl.
Han-Eco 24B Outd-HSM1-w. SL-M32-cov.-gl.

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Panelový kryt
S krytem z termoplastu, S integrovanou kabelovou vývodkou
Velikost: 24 B
Jedna zajišťovací páčka
Polyamid (PA), Zpevněno skelnými vlákny
Boční vstup
1x M32
Materiál (kryt): Polyamid (PA), Zpevněno skelnými vlákny
RAL 9005 (černá)
Materiál (těsnění): FPM
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
Objednací číslo: 19 43 324 0257
Han-Eco 24B Outd-HSM1-w. SL-M32-cov.-gl.
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
8
Spare Part
2
Inserts
28
Frames
2
Detaily produktu
標識
  • 類別 上殼 / 底座
  • 上殼/底座系列 Han-Eco® B
  • 上殼/底座類型 表面安裝底座
  • 上殼/底座介紹
    帶塑料保護蓋
    集成電纜緊固件
版本
  • 尺寸 24 B
  • 版本 邊出線
  • 電纜入口數量 1
  • 出線孔 1x M32
  • 鎖定類型 單鎖扣
技術參數
  • 極限溫度 -40 ... +125 °C
  • 關於極限溫度的說明 Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • 重新鎖定次數 ≥ 500
  • 防護等級符合IEC 60529 IP66
  • 夾持範圍 13 ... 21 mm
材料特性
  • 材料(上殼/底座)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • 顏色(上殼/底座) RAL 9005 (negro intenso)
  • 材料(密封件) FPM
  • 顏色(密封件) RAL 7001 (gris plata)
  • 材料(鎖扣)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • 顏色(鎖扣) RAL 9005 (negro intenso)
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • 材料阻燃性等級(鎖扣)符合 UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS 豁免 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV 狀態 conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 No incluido
  • REACH 附件XIV 物質 No incluido
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質 Plomo
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質 Plomo
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
規格和認證
  • 規格
    IEC 61984
    EN 45545-2 Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
  • 認證 CE
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 350 g
  • 原產國 德國
  • 歐洲海關關稅號 85389099
  • GTIN 5713140181335
  • eCl@ss 27,440,202.00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte