Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 19 46 000 5202
Han-Eco 16A-Single lever
Han-Eco 16A-Single lever

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Seguros de bloqueo
Tamaño: 16 A
Bloqueo sencillo
Poliamida (PA)
Negro
Notes
Compare
Número de parte: 19 46 000 5202
Han-Eco 16A-Single lever
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie de carcasas/bases Han-Eco® A
  • Tipo de accesorio Seguros de bloqueo
Versión
  • Tamaño 16 A
  • Tipo de bloqueo Bloqueo sencillo
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Poliamida (PA)
  • Color (accesorios) Negro
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-2)
    R23 (HL 1-3)
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 2
  • Peso neto 19,6 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140190931
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400